Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm
    Deante

    Hiacynt, Wanna akrylowa przyścienna/wolnostojąca, prostokątna - 160 cm

    Wanna akrylowa powstała z wysokiej klasy akrylu, który zachowuje wszystkie parametry, w tym kolor i połysk. Trwały materiał i staranne wykończenie przekładają się na wytrzymałość oraz niezwykle elegancki wygląd. Łatwo zmienisz zwykłą łazienkę w luksusowy salon kąpielowy. Uniwersalna konstrukcja daje możliwość ustawienia zarówno przy ścianie, w rogu, ale też w wersji wolnostojącej. Klasyczny prostokątny kształt idealnie uzupełnia skandynawskie i nowoczesne wnętrza. Produkt ma 160 cm długości.
    Opis
    • Wykończenie:  biały
      Materiał:  akryl
      Szerokość [mm]:  750
      Długość [mm]:  1600
      Wysokość [mm]:  580
      Głębokość [mm]:  450
      pojemność [l]:  210
      Waga z wodą [kg]:  257
      Waga bez wody [kg]:  47
      Sposób montażu:  przyścienna, wolnostojąca
      Wbudowany przelew:  Tak
      Syfon w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKDH_016W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Europa