Opublikuj swoje produkty
Correo, Brodzik granitowy prostokątny, 100x90 cm
Correo, Brodzik granitowy prostokątny, 100x90 cm
Correo, Brodzik granitowy prostokątny, 100x90 cm
    Deante

    Correo, Brodzik granitowy prostokątny, 100x90 cm

    Nowoczesny brodzik granitowy stworzony i wyprodukowany w całości w Polsce. Posiada wysoką odporność na uderzenia, różnice temperatur czy przebarwienia. Jeśli planujesz wyposażyć łazienkę na długie lata, dobrze trafiłeś. Utrzymanie czystości ułatwia hydrofobowość, płaska powierzchnia i maskownica odpływu. Woda swobodnie spływa, nie pozostawiając kamiennego osadu. Nie można zapomnieć też o wyglądzie! Granitowy brodzik świetnie będzie pasował do każdej nowoczesnej łazienki. Kształt prostokątny, który idealnie nadaje się do zabudowy lub większych łazienek. Rozmiar 100x90 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  szary metalik
      Materiał:  granit
      Kształt:  prostokątny
      Szerokość [mm]:  900
      Długość [mm]:  1000
      Wysokość [mm]:  35
      Sposób montażu:  bezpośrednio na wylewce, na poziomie podłogi, na podparciu materiałem konstrukcyjnym
      Średnica odpływu:  90
      Możliwość docięcia:  Tak
      hydrofobowość:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKQR_S45B
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe