Opublikuj swoje produkty
Jasmin Plus, Brodzik akrylowy prostokątny, 120x80 cm
Jasmin Plus, Brodzik akrylowy prostokątny, 120x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Brodzik akrylowy prostokątny, 120x80 cm

    Biały brodzik akrylowy został wykonany z najlepszych materiałów badanych laboratoryjnie. Charakteryzuje się wysoką trwałością, zachowuje oryginalny kolor i połysk. Produkt jest łatwy w montażu. Trudności nie sprawia także utrzymanie płaskiej powierzchni w czystości. Niewątpliwą zaletą brodzika akrylowego jest fakt, że szybko nagrzewa się, co przekłada się na komfort użytkowania. Wystarczy chwila pracy natrysku, a wejdziesz stopami na przyjemnie ciepłą nawierzchnię. Kształt prostokątny, który idealnie nadaje się do zabudowy lub większych łazienek. Rozmiar 120x80 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  biały
      Materiał:  akryl
      Kształt:  prostokątny
      Szerokość [mm]:  800
      Długość [mm]:  1200
      Wysokość [mm]:  140
      Głębokość [mm]:  30
      Sposób montażu:  na poziomie podłogi
      Średnica odpływu:  90
      antybakteryjność:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKTJ_044B
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe