Opublikuj swoje produkty
Alpinia, zestaw prysznicowy podtynkowy
Deante

Alpinia, zestaw prysznicowy podtynkowy

4.1 z 5 gwiazdek4.1(14 recenzje)
  • bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku, głowica 35 mm
  • głowica natryskowa kwadratowa, stalowa, wymiary 250x250 mm
  • przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę
  • słuchawka 3-funkcyjna
  • wąż Platinum o długości 1500 mm
  • wylewka natryskowa o długości 325 mm
Opis
    • Typ baterii: podtynkowa
    • Gwint przyłącza: 1/2 "
    • Typ przełącznika natrysku: Mechaniczny
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynac_09lp
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa