Opublikuj swoje produkty
Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy
Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy
Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy
Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy
    Deante

    Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy

    Zestaw prysznicowy podtynkowy posiada wszystkie niezbędne elementy do wyposażenia natrysku. Wysoka jakość użytych materiałów testowana wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych zapewnia bezawaryjność. Nowoczesny design i eleganckie wykończenie przykuwają wzrok, a podtynkowy montaż powiększa optycznie przestrzeń. Minimalistyczne rozwiązanie sprawia, że zyskujesz miejsce na przykład na dodatkową półkę na kosmetyki lub wieszak. W rezultacie łatwiej i szybciej posprzątasz całe pomieszczenie.
    Opis
    • BATERIA
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: podtynkowy
      Grupa akustyczna [dB]: I
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]: 325
      GŁOWICA NATRYSKOWA
      Kształt: okrągły
      Materiał: stal 304, mosiądz
      Grubość [mm]: 55
      Średnica [mm]: 300
      Anti-calc: tak
      Ilość funkcji: 1
      Rodzaje strumienia: deszczowy
      Szybki czas reakcji na włączenie i wyłączenie wody: tak
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 1
      Anti-calc: tak
      Rodzaje strumienia: deszczowy
      WĘŻE
      Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Materiał oplotu: PVC
      Anti-twist: 1
      PRZYŁĄCZE KĄTOWE
      Wykończenie: nero
      Rodzaj przyłącza: do węża z uchwytem na słuchawkę
      Kształt: okrągły
      Materiał: mosiądz
      Gwint przyłącza: tak
      Montaż podtynkowy: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNAC_N9QP
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne