Opublikuj swoje produkty
Arnika, Deszczownica z baterią prysznicową
Arnika, Deszczownica z baterią prysznicową
Arnika, Deszczownica z baterią prysznicową
Arnika, Deszczownica z baterią prysznicową
    Deante

    Arnika, Deszczownica z baterią prysznicową

    Wygodna deszczownica pozwala na swobodne ruchy pod prysznicem, ponieważ nie musisz trzymać w ręku słuchawki. Klasyczne kształty i nowoczesne wykończenie sprawiają, że pięknie prezentuje się w łazienkach industrialnych, skandynawskich, ale także w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Trwała i wytrzymała powłoka jest odporna na odpryski i szok termiczny. Deszczownicę łatwo także utrzymać w nieskazitelnej czystości za sprawą systemu Anti-Calc. Osad kamienny z wody wykruszysz z silikonowych dysz jednym ruchem dłoni. W komplecie znajduje się także bateria prysznicowa. Za każdym razem możesz wybrać źródło wypływu wody i dobrać je do aktualnych potrzeb. Bateria jest elegancko wykończona i spójna z pozostałą częścią kolekcji oraz samą deszczownicą.
    Opis
    • DESZCZOWNICA
      Wykończenie: złoty
      bateria: tak
      Klasa przepływu: S - 15-19.9 l/min
      Regulacja wysokości drążka: 825-1210 mm
      GŁOWICA
      Kształt: okrągły
      Materiał: mosiądz
      Grubość: 57 mm
      Średnica: 250 mm
      Anti-calc: tak
      Ilość funkcji: 1
      SŁUCHAWKA
      Ilość funkcji: 3
      Anti-calc: tak
      Rodzaje strumienia: deszczowy, mieszany, hydromasaż
      WĄŻ
      Długość: 1500 mm
      Materiał oplotu: PVC
      Anti-twist: 1
      BATERIA
      Rodzaj baterii: mieszaczowa, dwuuchwytowa
      Zawory zwrotne: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNAC_Z1QK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne