Opublikuj swoje produkty
Vital, Siedzisko ścienne składane
Vital, Siedzisko ścienne składane
Vital, Siedzisko ścienne składane
    Deante

    Vital, Siedzisko ścienne składane

    Siedzisko ścienne to bardzo dobre rozwiązanie dla osób starszych lub mających ograniczenia ruchowe. Pozwala swobodnie korzystać ze słuchawki prysznicowej. Po skończonej kąpieli łatwo wstać do pozycji stojącej, ponieważ kąt zgięcia kolan jest zbliżony do kąta prostego. Siedzisko ścienne jest wykonane z najwyższej jakości materiału i estetycznie wykończone. Dobrze komponuje się w pomieszczeniach zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Siedzisko jest składane, aby inni domownicy mogli korzystać z łazienki według własnych potrzeb.
    Opis
    • Wykończenie:  brązowy
      Rodzaj powierzchni:  nie dotyczy
      Materiał:  kompozyt, aluminium
      Wysokość [mm]:  107
      Szerokość [mm]:  300
      Głębokość [mm]:  305
      Udźwig [kg]:  130
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNIV_451P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa