Opublikuj swoje produkty
Słupek łazienkowy
Deante

Słupek łazienkowy

Wiszący słupek łazienkowy o klasycznych, prostych kształtach został pomyślany z myślą o nowoczesnych i minimalistycznych łazienkach.
Opis
  • Mebel: Materiał: MDF, płyta wiórowa Wykończenie: biały Technologia wykończenia: lakierowanie lakierem UV Rodzaj powierzchni: błysk Sposób montażu: wiszący Szerokość [mm]: 350 Wysokość [mm]: 1600 Głębokość [mm]: 350 Ilość półek: 5 Regulacja półek: Tak Mebel złożony: Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySDI_6SL1
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1650
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa