Opublikuj swoje produkty
Szafka umywalkowa z blatem
Szafka umywalkowa z blatem
Szafka umywalkowa z blatem
    Deante

    Szafka umywalkowa z blatem

    Szafka łazienkowa przeznaczona do montażu pod umywalką, służąca do przechowywania kosmetyków, środków czystości i innych akcesoriów łazienkowych. Wersja z blatem, z możliwością montażu umywalki nablatowej.
    Opis
    • Mebel: Materiał: MDF, płyta wiórowa Wykończenie: kaszmir Technologia wykończenia: lakierowanie lakierem UV Rodzaj powierzchni: mat Sposób montażu: wiszący Dedykowany rodzaj umywalki: nablatowa Szerokość [mm]: 800 Wysokość [mm]: 520 Głębokość [mm]: 470 Liczba szuflad: 2 Otwieranie szuflad: system push-to-open Pełen wysuw szuflady: Tak Szuflada z systemem cichego domyku: Tak Górna szuflada z otworem na syfon: Tak Obudowa syfonu: Tak Blat: Tak Mebel złożony: Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySDI_KB81
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa