Opublikuj swoje produkty
100620BK Przegroda międzypisuarowa AZA
100620BK Przegroda międzypisuarowa AZA
    DELABIE

    100620BK Przegroda międzypisuarowa AZA

    Wisząca przegroda międzypisuarowa. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 3 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Zaokrąglone krawędzie. Dostarczana z mocowaniami i antykradzieżowymi śrubami TORX. Waga: 4 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny100620BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPISUARY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3.958
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna