Opublikuj swoje produkty
101619 Odporna na wandalizm deska sedesowa
DELABIE

101619 Odporna na wandalizm deska sedesowa

Deska sedesowa bez pokrywy, 360 x 12 x 433 mm. Model odporny na wandalizm z polietylenu: wytrzymały i łatwy do czyszczenia. Zawiasy z Inoxu 304. Kolor: czarny. Do modeli WC S21 i 700. Dostarczana z mocowaniami. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 1108021601]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny101619
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)435
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna