Opublikuj swoje produkty
453140 Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST
DELABIE

453140 Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 3 stanowiska. MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałówi żywicy poliestrowej. Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej. Idealna do szkół. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie. Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku. Ze spadem, aby uniknąć zatrzymywania wody. Z centralnym otworem na armaturę Ø35. Dostarczana z 3 korkami 1″1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Odcień bieli: RAL 9016. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 63 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny453140
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień naturalny akrylowy
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna