Opublikuj swoje produkty
102819 Designerska deska sedesowa SLIM
DELABIE

102819 Designerska deska sedesowa SLIM

Deska sedesowa z pokrywą. Model z tworzywa Duroplast. Zawiasy z Inoxu 304. Design SLIM. Kolor: czarny. Do modeli WC S21. Dostarczana z mocowaniami. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny102819
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)46
  • Szerokość (mm)361
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)1337
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_68
  • Uniclass 2015 DescriptionPublic toilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna