Opublikuj swoje produkty
110110 WC wiszące BCN S
DELABIE

110110 WC wiszące BCN S

Wisząca miska ustępowa WC, 360 x 340 x 550 mm. Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Czysty i elegancki design. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Poziome zasilanie wody Ø55 mm. Poziomy odpływ wody Ø100 mm. Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej. Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. Waga: 12 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0112110001]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny110110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)338
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna