Opublikuj swoje produkty
110300BK WC stojące S21 P
DELABIE

110300BK WC stojące S21 P

Stojąca miska ustępowa WC. Czysty i elegancki design. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Poziome zasilanie wody Ø55 mm. Poziomy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczana z rurą PVC. Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej. Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. Waga: 11 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny110300BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)13.019
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna