Opublikuj swoje produkty
110310BK WC wiszące S21 S
110310BK WC wiszące S21 S
    DELABIE

    110310BK WC wiszące S21 S

    Wisząca miska ustępowa WC Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Czysty i elegancki design. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Poziome zasilanie wody Ø55 mm. Poziomy odpływ wody Ø100 mm. Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Zamknięta od spodu. Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej. Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. Dostarczana z płytą montażową i 6 antykradzieżowymi śrubami TORX. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. Waga: 11 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny110310BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)535
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)11.924
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna