Opublikuj swoje produkty
110390BK WC ze zbiornikiem MONOBLOCO S21
DELABIE

110390BK WC ze zbiornikiem MONOBLOCO S21

Stojąca miska ustępowa WC ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 l/6 l. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Zasilanie wody podtynkowe od dołu lub natynkowe z boku (po prawej/po lewej). Podtynkowy poziomy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC. Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej. Szybka instalacja: 2 panele dostępu z antykradzieżowymi śrubami TORX. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. Waga: 21 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny110390BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)18.099
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna