Opublikuj swoje produkty
110790 WC ze zbiornikiem MONOBLOCO 700 PMR
DELABIE

110790 WC ze zbiornikiem MONOBLOCO 700 PMR

Stojąca miska ustępowa WC ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 l/6 l, 370 x 895 x 700 mm.
Miska o przedłużonej długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.
Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.
Grubość Inoxu: 1,5 mm.
Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny.
Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.
Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Zasilanie wody podtynkowe od dołu lub natynkowe z boku (prawy/lewy).
Poziomy podtynkowy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC.
Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej.
Szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.
30 lat gwarancji.
Waga: 22 kg.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny110790
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)20.91
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna