Opublikuj swoje produkty
120310 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
DELABIE

120310 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 5 stanowisk - 3000 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 0,8 mm, ranty oraz wsporniki kątowe 1,5 mm. Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączeń, umywalka jest lekka. Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej. Odpływ z prawej strony. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/2. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 15,6 kg. Możliwość dodania ścianki ze stali nierdzewnej (nr 100310). 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120310
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)245
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-39 41 11 17
  • OmniClass TitleWash Water Troughs

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna