Opublikuj swoje produkty
120470 Umywalka wpuszczana w blat HEMI Ø310
DELABIE

120470 Umywalka wpuszczana w blat HEMI Ø310

Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Średnica otworu do wykonania w blacie: 330 mm do instalacji wpuszczanej w blat, 310 mm do instalacji podblatowej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 1,5 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0213470201]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120470
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)134
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna