Opublikuj swoje produkty
120490BK Umywalka do zabudowy HEMI Ø385
120490BK Umywalka do zabudowy HEMI Ø385
    DELABIE

    120490BK Umywalka do zabudowy HEMI Ø385

    Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa. Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm. Średnica otworu do wykonania w blacie: 400 mm dla umywalki wpuszczanej w blat, 380 mm dla umywalki podblatowej. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 1,6 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120490BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)1996
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna