Opublikuj swoje produkty
120650BK Umywalka nablatowa QUADRA
DELABIE

120650BK Umywalka nablatowa QUADRA

Umywalka nablatowa, do częściowej zabudowy, 380 x 380 mm. Odpowiednia do armatury ściennej lub stojącej wysokiej. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Średnica otworu do wykonania w blacie: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120650BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2.97
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna