Opublikuj swoje produkty
120810 Umywalka nablatowa UNITO
DELABIE

120810 Umywalka nablatowa UNITO

Umywalka nablatowa, 395 x 350 mm. Odpowiednia do armatury ściennej lub stojącej wysokiej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,3 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120810
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)395
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna