Opublikuj swoje produkty
120810BK Umywalka nablatowa UNITO
120810BK Umywalka nablatowa UNITO
    DELABIE

    120810BK Umywalka nablatowa UNITO

    Umywalka nablatowa, 395 x 350. Odpowiednia do armatury ściennej lub stojącej wysokiej. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Bez otworu na armaturę. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,3 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120810BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3.214
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna