Opublikuj swoje produkty
121810 Umywalka nablatowa UNITO
121810 Umywalka nablatowa UNITO
    DELABIE

    121810 Umywalka nablatowa UNITO

    Umywalka nablatowa, 395 x 405 mm. Przystosowana do zaworu/baterii ściennej lub wysokiej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,6 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121810
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna