Opublikuj swoje produkty
130200 Indywidualny pisuar rynnowy L
DELABIE

130200 Indywidualny pisuar rynnowy L

Pisuar rynnowy do zabudowy w posadzce, 600 x 1020 x 300 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Dopływ wody z tyłu. Dostarczany z 1 dyszą spłukującą ze stali nierdzewnej i 1 wężykiem. Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie. Odpływ na środku. Odpływ wody 1"1/2. Dostarczany z sitkiem ze zintegrowanym syfonem (nr 785000). Waga: 16,8 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0310200001]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny130200
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1123
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna