Opublikuj swoje produkty
130220 Pisuar rynnowy, zbiorowy L
DELABIE

130220 Pisuar rynnowy, zbiorowy L

Pisuar rynnowy do zabudowy w posadzce, 1800 x 1020 x 300 mm. Bakteriostatyczny Inox 304 . Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Dopływ wody z tyłu. Dostarczany z 3 dyszami spłukującymi ze stali nierdzewnej i 3 wężykami. Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie. Odpływ na środku. Odpływ wody 1"1/2. Dostarczany z sitkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000). Waga: 34 kg. Możliwość dodania jednej lub kilku przegród z bakteriostatycznego Inoxu 304. Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny130220
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1123
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)3128
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna