Opublikuj swoje produkty
134770 Pisuar wiszący DELTA
DELABIE

134770 Pisuar wiszący DELTA

Indywidualny pisuar wiszący, bez kołnierza. Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe). Podtynkowy odpływ wody. Schowany syfon. Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. Dostarczany z syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody. Waga: 7,5 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 0311160001]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny134770
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna