Opublikuj swoje produkty
135710 Pisuar wiszący FINO
DELABIE

135710 Pisuar wiszący FINO

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza. Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe). Poziomy, podtynkowy odpływ wody lub natynkowy. Niewidoczny syfon. Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. Dostarczany z syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody. Waga: 3,5 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135710
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna