Opublikuj swoje produkty
164130 Umywalka odporna na wandalizm BOB HD
DELABIE

164130 Umywalka odporna na wandalizm BOB HD

Umywalka do mocowania na ścianie. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon, wzmocniona płyta montażowa. Szybka i łatwa instalacja: montaż od przodu, dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej. Dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 5,5 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny164130
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)285
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna