Opublikuj swoje produkty
166600 Moduł KOMPACT TC - Umywalka i WC stojące
DELABIE

166600 Moduł KOMPACT TC - Umywalka i WC stojące

Moduł: umywalka i WC stojące z prawej strony oraz wnęka na papier toaletowy. Montaż w pomieszczeniu technicznym (zaścienny). Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 2 mm. Zaokrąglone kanty i krawędzie dla zwiększenia bezpieczeństwa. Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie. Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji, itp. WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia to czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów. Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund, Z1/2″. WC wyposażone w zawór czasowy, czas wypływu ~7 sekund, Z3/4". Przyłącza wody: umywalka Z1/2", WC Z3/4". Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm. Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością jej skrócenia (inne długości na zamówienie). Waga: 30 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0616130006]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny166600
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCombination
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna