Opublikuj swoje produkty
510700 Przewijak dla niemowląt
510700 Przewijak dla niemowląt
510700 Przewijak dla niemowląt
    DELABIE

    510700 Przewijak dla niemowląt

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(9 recenzje)
    Ścienny przewijak dla niemowląt. Z regulowanym pasem, który idealnie dopasowuje się do rozmiarów i budowy dziecka. Przeznaczony dla dzieci do 11kg lub do 12. miesiąca życia. Polietylen o wysokiej odporności (HDPE). Minimalne wymiary: składany do pozycji pionowej. Wolnoopadający. Ułatwiona obsługa: powierzchnia łatwa do czyszczenia. Produkt zgodny z normą PN-EN 12221. Wymiary: w pozycji otwartej 585 x 855 x 495 mm, w pozycji zamkniętej 107 X 855 x 585 mm. Waga przewijaka: 11,5 kg. Ścienny przewijak dla niemowląt z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510700
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)855
    • Głębokość (mm)107
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10801
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna