Opublikuj swoje produkty
180110 Poidełko na postumencie ILHA JR
DELABIE

180110 Poidełko na postumencie ILHA JR

Poidełko na postumencie. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Wysokość: 800 mm, dla dzieci. W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8". Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm. Pionowy odpływ wody w zabudowie 1"1/4. Waga: 9 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0810110000]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny180110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9859
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Drinking fountains
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDrinking Fountains
  • OmniClass Number23-31 31 00
  • OmniClass TitleDrinking Fountains

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna