Opublikuj swoje produkty
180820 Wiszące poidełko SD
DELABIE

180820 Wiszące poidełko SD

Poidełko mocowane na ścianie. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8". W zestawie wylewka „C” do napełniania butelek i bidonów: korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxu, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8". Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm. Odpływ wody 1"1/4. Dostarczane z mocowaniami. Waga: 3 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny180820
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDrinking Fountains
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna