Opublikuj swoje produkty
184310 Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu
DELABIE

184310 Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu

Umywalka wisząca uruchamiana elektronicznie. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Bez ścianki. Dostarczana z elektroniczną baterią ze zintegrowaną baterią i elektrozaworem oraz z dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego z chromowanego mosiądzu. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min. Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią przy uruchamianiu armatury, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,1 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny184310
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)194
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna