Opublikuj swoje produkty
184320 Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu
184320 Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu
    DELABIE

    184320 Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu

    Umywalka wisząca uruchamiana elektronicznie. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Ze ścianką. Dostarczana z elektroniczną baterią ze zintegrowaną baterią i elektrozaworem oraz z dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego z chromowanego mosiądzu. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min. Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią przy uruchamianiu armatury, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,1 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny184320
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)391
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna