Opublikuj swoje produkty
187100 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
DELABIE

187100 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką

Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 450 mm. Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. L.2100 mm, 3 stanowiska. Z 3 otworami na armaturę Ø22. Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie. Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie. Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 48,5 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny187100
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)2100
  • Głębokość (mm)475
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-25 59 11 13 11
  • OmniClass TitleSurgeon Scrub Sinks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna