Opublikuj swoje produkty
187200 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
187200 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
    DELABIE

    187200 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką

    Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 450 mm. Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. L. 2100 mm, 3 stanowiska. 6 otworów na armaturę Ø22, rozstaw 150. Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie. Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie. Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 48,5 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny187200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1020
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-25 59 11 13 11
    • OmniClass TitleSurgeon Scrub Sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna