Opublikuj swoje produkty
2521EP Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki
DELABIE

2521EP Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Uchwyt ażurowy. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" z zaworami zwrotnymi i filtrami. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2521EP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)176
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1275
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna