Opublikuj swoje produkty
2539EP Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP
DELABIE

2539EP Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Mechaniczna, ścienna, jednouchwytowa bateria natryskowa. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2539EP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)142
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)169
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1858
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna