Opublikuj swoje produkty
254BOX Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej
254BOX Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej
254BOX Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej
    DELABIE

    254BOX Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2. - Kołnierz z uszczelką. - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. - Zasilanie z góry. - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta). - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm). - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica. - Mechaniczna bateria natryskowa. - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2541 lub 2541EP.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny254BOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)252
    • Szerokość (mm)224
    • Głębokość (mm)211
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1548
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna