Opublikuj swoje produkty
2621 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
2621 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
2621 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
    DELABIE

    2621 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

    Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110. Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 4 l/min. Pełny uchwyt. Bateria bez ciągadła i korka. Obrotowe wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2621
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)255
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)832
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna