Opublikuj swoje produkty
2640 Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
2640 Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    2640 Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

    Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Otwarcie i zmknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150. Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2640
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1809
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets