Opublikuj swoje produkty
9108 Ścienny natrysk bezpieczeństwa
9108 Ścienny natrysk bezpieczeństwa
    DELABIE

    9108 Ścienny natrysk bezpieczeństwa

    Ścienny natrysk bezpieczeństwa uruchamiany ręcznie posiada: System przeciw zamarzaniu. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami na 1/4 obrotu, wykonanymi z niklowanego mosiądzu. Wypływ uruchamia pociągnięcie za trójkątny uchwyt. Woda nie przestanie wypływać, nawet jeśli uchwyt puścimy. Aby wypływ zamknąć, uchwyt należy podnieść. Wypływ 132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego. Dopływ wody W1". Rury wykonane ze stali galwanizowanej wykończonej szarym epoksydem. Trójkątny uchwyt z mosiądzu wykończonego zielonym epoksydem. W zestawie znormalizowane oznakowanie: „natrysk bezpieczeństwa”. Instalacja zaścienna, podtynkowa lub pod sufitem (należy przewidzieć kolanko 1" i obręcz). 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9108
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSafety Controls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)475
    • Szerokość (mm)806
    • Głębokość (mm)265
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2662
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLaboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Equipment
    • OmniClass Number23-25 69 13
    • OmniClass TitleLaboratory And Scientific Equipment

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna