Opublikuj swoje produkty
2640S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
2640S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
2640S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    2640S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

    Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Otwarcie i zmknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150. Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2640S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)208
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1571
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets