Opublikuj swoje produkty
2641S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
2641S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
2641S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    2641S Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

    Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Bateria ścienna z ruchomą wylewką dolną L.200 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Bateria z klasyczną głowicą ceramiczną Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka wyposażone w gładkie wewnątrz rurki o bardzo małej pojemności, bez nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150. Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2641S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)278
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1781
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets