Opublikuj swoje produkty
2901 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
DELABIE

2901 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m

Ścienny pojemnik na papier toaletowy. Duży model do zwoju 200 m. Pojemnik na papier toaletowy z błyszczącego Inoxu 304. Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2901
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna