Opublikuj swoje produkty
4042P Podwójny hak Inox błyszczący
DELABIE

4042P Podwójny hak Inox błyszczący

Podwójny hak na ubrania. Ścienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304 błyszczący. Niewidoczne mocowania. Rura Ø20, grubość 1 mm. Wymiary: Ø62 x 55 x 95 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4042P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)62
  • Szerokość (mm)95
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)126
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna