Opublikuj swoje produkty
430SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4
430SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4
430SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4
430SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    430SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do elektronicznego zaworu spłukującego do pisuarów, zestaw 1/2. Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m). Kołnierz z uszczelką. Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel). Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm). Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”. Akcesoria podłączeniowe i armatura skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych. Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem). Do połączenia z rurką 752430 lub 757430. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny430SBOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)267
    • Szerokość (mm)171
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)521
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna