Opublikuj swoje produkty
452569 Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC
452569 Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC
    DELABIE

    452569 Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC

    Elektroniczny, podtynkowy zestaw natryskowy. Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC na wodę zmieszaną. Instalacja podtynkowa. Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2". Transformator 230/12 V. 2 tryby funkcjonowania: - automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności. - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu. Lity, chromowany mosiądz. Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny452569
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)61
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1055
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna